RobotStudio®
- 支持详细的离线编程,在部署前优化机器人操作
- 模拟真实布局,优化空间利用率和生产流程
- 精确建模各类 ABB 机器人在负载下的性能表现
- 通过集成 OmniCore 控制器支持节能规划
- 处理多轴运动,提高任务执行效率
- 包含高级工具,如碰撞检测和循环时间分析
- 适合工程师和学生探索与优化机器人工作流程
- 在 ABB 机器人下载中心 获取软件、文档及相关文件
软件类型
规划与设计
RobotStudio® 许可选项与功能
比较 RobotStudio 许可选项,并根据您的工作流程、团队规模和离线使用需求选择最适合的许可模式。
| 功能 / 许可选项 | 免费版 | 试用版 (30 天) | 企业版 (浮动许可) | 节点锁定版 | 合作伙伴版* (仅限 ABB Value Provider - AVP) | 教育版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作方式 | 无需许可证即可使用基本功能 | 用于评估的完整访问权限,并分配至单个设备 | 由企业管理的许可证池,可供多个用户共享 | 许可证绑定至特定计算机 | 面向授权 AVP 用户的合作伙伴许可证 | 面向教育和培训的许可模式 |
| 共享 | 开放访问 | 不可共享 | 团队内共享 | 不可共享 | 符合条件的用户之间共享 | 教育用户之间共享 |
| 离线使用 | 支持 | 有限支持,基于设备 | 支持,分配后可使用 | 支持完全离线使用 | 支持,分配后可使用 | 支持,分配后可使用 |
| 最适合 | 学习和基础机器人编程 | 购买前评估 RobotStudio | 需要灵活访问权限的工程团队 | 专用工作站或安全的离线环境 | 授权合作伙伴应用场景 | 大学、学校和培训中心 |
| 机器人编程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 机器人配置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 虚拟调试 / 高级仿真 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 自动路径规划 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 优化和调试 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 销售工具、虚拟现实/增强现实 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| RobotStudio Cloud & AI Assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CAD 转换器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| PowerPacs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 用户数量 | 绑定至特定 PC | 绑定至特定 PC | 1、2、3、5 和 10 | 绑定至特定 PC | 5 和 10 | 100 |
| 期限 | 无限期 | 30 天(申请试用) | 3、6、12、24、48 和 60 个月 | 12、24、48 和 60 个月 | 12 个月 | 3、6、12、24、48 和 60 个月 |
* 合作伙伴许可证仅适用于 AVP。