IRB 930 家族
- 提供三种型号:IRB 930-12/0.85、IRB 930-12/1.05 和 IRB 930-22/1.05
- 0.38 秒的周期时间,适用于高节拍作业
- 向下施加高达 250 牛的力,适用于螺丝拧紧等应用
- 内部布线设计可减少干扰并缩小系统占用空间
- 具备高定位精度,重复精度可达 ±0.01 毫米
- 支持多达 20 个 I/O 接口,便于集成末端执行器和外部设备
-
支持使用 OmniCore 系列控制器,提供先进的运动控制和工业连接功能
最大负载 (kg)
22
最大工作范围 (m)
1.05
最大位置重复性 (mm)
0.01
应用程序
螺丝拧紧, 装配, 拣选与放置, 物料搬运, 测试 / 测量, 包装
新一代 SCARA 机器人助力高效制造
IRB 930 是 ABB 推出的 SCARA 机器人系列,适用于装配、拣选放置和螺丝拧紧等点对点高效精准任务。该系列包含三种型号:IRB 930-12/0.85、IRB 930-12/1.05 和 IRB 930-22/1.05,最大负载分别为 12 kg 和 22 kg,最大工作半径可达 1.05 米。所有型号均具备最低 0.38 秒的周期时间和 ±0.01 mm 的重复精度,适用于高速且对精度要求高的应用场景。
机器人采用内部布线设计,有效减少占用空间并提升电缆保护能力,支持多达 20 个 I/O 接口,便于集成夹具和其他外围设备。其最大向下作用力达 250 N,特别适合需要稳定接触的螺丝拧紧任务。所有型号均使用 ABB 的 OmniCore 系列控制器,提供高精度运动控制和对现代工业通信协议的支持。
安装
桌面
环境
标准工业