IRB 660 家族
- 提供两种版本:IRB 660-180/3.15(180 kg 负载,1570 次/小时)和 IRB 660-250/3.15(250 kg 负载,1360 次/小时)
- 拥有 3.15 米超长臂展,支持多个进料输送线、托盘堆垛和隔板处理
- 速度卓越,相比前代产品,循环时间提高多达 20%,得益于优化的电机性能
- 结构坚固的四轴设计,具备 IP67 防护等级,适用于严苛工业环境
- 支持 OmniCore 控制器,实现节能、高精度运动控制与功能扩展
- 集成 ABB PickMaster® 软件,支持直观编程和快速部署完整的码垛单元
- 高精度表现,位置重复精度达 0.05 mm,路径重复精度低至 0.17 mm
额定负载 (kg)
250
工作范围(m)
3.15
重复定位精度 (mm)
0.05
应用程序
码垛 / 拆垛, 物料搬运
物流仓储高速码垛机器人
ABB IRB 660 是一款高速重载型四轴码垛机器人,专为在高产能生产线中快速、精准地处理袋装、纸箱、托盘和瓶装产品而设计。其 3.15 米的超长臂展配合 180 kg 或 250 kg 的负载选项,可在循环时间和操作灵活性方面实现行业领先表现。它能够同时服务多个进料输送线、托盘堆垛区和出料线,非常适用于包装、物流和食品饮料行业的各种码垛需求。
搭载 ABB 的 OmniCore 控制器,IRB 660 提供精确的运动控制与节能性能,并支持可扩展的自动化功能。它可无缝集成 ABB 的 PickMaster® 软件,实现直观编程与快速部署。凭借其坚固的 IP67 防护结构,IRB 660 即使在严苛环境下也能保持可靠运行。无论是追求速度、负载能力,还是作业覆盖范围,IRB 660 都是现代高性能码垛应用的新标杆。
安装
地板
环境
标准工业