IRB 2600 家族
- 提供三种型号:IRB 2600-20/1.65、IRB 2600-12/1.65 和 IRB 2600-12/1.85,最大负载 20 kg,最大工作半径达 1.85 米
- 相比行业基准,循环时间缩短多达 25%,得益于轻量化结构和 QuickMove™ 运动控制
- 具备高精度表现,TrueMove™ 控制系统使位置重复精度达 0.04 mm,路径重复精度最低 0.13 mm
- 支持地面、壁挂、架装、倾斜与倒挂多种安装方式 — 提升布局紧凑性与设备可达性
- 紧凑占地面积与 IRB 4600 相同,优化下臂动作路径,适用于狭小自动化工作单元
- 工业级耐用性设计,标准防护等级 IP67,支持 Foundry Plus 2 用于恶劣生产环境
- 兼容 OmniCore V250XT/V400XT 或 IRC5 控制器,支持节能运行与多轴协同控制(最多可达 36 轴)
最大负载 (kg)
20
最大工作范围 (m)
1.85
最大位置重复性 (mm)
0.04
应用程序
电弧焊接, 装配, 机床上下料, 物料搬运, 喷涂, 分配, 清洁 / 清洗, 包装, 3D打印
适用于中型应用的强大而紧凑的机器人
ABB IRB 2600 是一款中型通用工业机器人,专为金属加工、电子制造、汽车行业及通用自动化任务而设计。无论是处理小型零件、上下料 CNC 机床,还是进行高精度的弧焊作业,IRB 2600 都适用于要求高性能和灵活集成的自动化生产线。其紧凑结构与优化的臂展特别适合用于空间受限或高密度的机器人工作站。
支持多种安装方式,包括壁挂、架装和倒挂,使集成商能够根据应用需求优化布局、提高可达性和运行时间。IRB 2600 配备 ABB 的 TrueMove 与 QuickMove 运动控制技术,兼容 OmniCore 或 IRC5 控制器,支持高速循环、节能运行,并通过 RobotStudio 实现轻松仿真。它是一种可靠且可扩展的解决方案,能有效提升自动化装配、加工与物料搬运流程的生产效率。
兼容控制器
IRC5 单机, OmniCore V250XT, OmniCore V400XT
安装
地板, 墙壁, 天花板/倒装
环境
标准工业, 恶劣, 铸造