ZH

GoFa™ CRB 15000 家族

GoFa™ CRB 15000 家族

GoFa™ CRB 15000 家族


  • 提供三种型号:GoFa 5、GoFa 10 和 GoFa 12
  • 超高速协作机器人,TCP 速度可达 2.2 米/秒
  • 所有关节内置扭矩传感器 + 认证的 SafeMove 安全功能
  • 即插即用,支持引导式编程和 Wizard 编程
  • 精度就绪:路径精度可达 0.03 毫米(Ultra Accuracy)
  • 完全兼容多种第三方配件(夹爪、视觉系统、送料器等)
  • 安装灵活,可任意角度安装 — 无需防护栏
最大负载 (kg)
12
最大工作范围 (m)
1.62
最大位置重复性 (mm)
0.02
应用程序
激光焊接, 电弧焊接, 连接 / 密封, 装配, 螺丝拧紧, 机床上下料, 物料搬运, 码垛 / 拆垛, 实验室自动化, 3D打印

一个系列,三种强大型号 – GoFa 5、GoFa 10 和 GoFa 12

GoFa™ CRB 15000 是一款多功能协作机器人系列,专为安全且高性能的自动化应用而设计。您可根据具体应用需求选择 GoFa 5、GoFa 10 或 GoFa 12 —— 其负载能力覆盖 5 至 12 公斤,最大工作半径达 1.62 米。每款 GoFa 机器人均适用于与人类紧密协作,同时不影响生产效率,内置六轴扭矩传感器,可实现功率与力的限制,并支持认证的 SafeMove 安全功能(PL d,Cat. 3)。

编程方式快捷直观,支持手动引导、Wizard 简易编程以及 FlexPendant 接口。对于密封或激光切割等高精度应用,可选配 Ultra Accuracy 功能,路径精度达 0.03 毫米,绝对精度达 0.1 毫米。所有型号均基于 OmniCore C30 控制器运行,提供强大的运动控制能力,并支持智能制造环境中的未来集成需求。

安装
地板, 墙壁, 天花板/倒装
环境
标准工业, 洁净室
洁净室标准
Cleanroom ISO Class 4