ZH

PoWa CRB 1810 家族

PoWa CRB 1810 家族

PoWa CRB 1810 家族


  • 提供 PoWa 13 与 PoWa 10 两种型号,运行速度超过 5.8 m/s,刷新协作机器人产能新纪录。
  • 搭载 Wizard Easy Programming 和 AppStudio™,一小时内即可完成部署。
  • 高功率 CPCS 接口支持夹爪与视觉系统即插即用、数分钟内完成集成。
  • 紧凑轻量的机身结合超薄型 OmniCore E10 控制器,节省空间更易部署。
  • 防护等级 IP65,手臂载荷达 7 kg,路径精度较同类产品提升 32%。
  • 配备臂侧可编程按钮与 SafeMove 安全配置器,实现直观安全的人机协作。
  • 适用于高速应用场景,如上下料、搬运、装配、拧螺丝等。
最大负载 (kg)
13
最大工作范围 (m)
1.52
最大位置重复性 (mm)
0.03
应用程序
机床上下料, 拣选与放置, 码垛 / 拆垛

极速协作,灵活部署 —— PoWa CRB 1810 协作机器人

PoWa CRB 1810 是一款专为高速工业环境打造的协作机器人,融合卓越的性能与协作安全性,代表着新一代协作自动化的高端水平。它在额定负载下最高速度可达 5.8 m/s,是当前市场上速度最快的协作机器人之一,适用于 10 至 13 公斤的作业范围。配备 Wizard Easy Programming 和 AppStudio™ 无代码编程工具,从开箱到运行不到一小时,显著降低部署门槛,加快投产速度。

PoWa 具备 IP65 防护等级,重复路径精度提升 32%,并通过高功率 CPCS 接口实现夹爪与视觉系统的即插即用集成。其紧凑轻量化设计非常适合空间受限的工作站,搭配超薄型 OmniCore E10 控制器,实现灵活部署。臂侧可编程按钮与 SafeMove 安全系统提升人机交互体验,是上下料、搬运、组装、拧螺丝等多种工业应用的理想选择。

安装
天花板/倒装, 地板, 桌面, 墙壁
环境
标准工业, 洁净室
洁净室标准
ISO 五级洁净室