ZH

Conveyor Tracking Module (CTM)

Conveyor Tracking Module (CTM)

Conveyor Tracking Module (CTM)


  • 单个模块可连接多达 4 台机器人、4 条输送线和 8 个相机
  • 支持高达 1.7 米/秒或 100 米/分钟的跟踪速度
  • 支持可变与圆周跟踪,在线/圆形路径无缝切换
  • 在 4 机器人、3 输送线配置中,将跟踪模块数量从 12 个减少为 1 个
  • 现场布线减少 60%,大幅降低集成成本
  • 可与 PickMaster、RobotWare 6 及所有 ABB 机器人无缝集成
  • 支持模块化扩展,最多连接 16 条输送线和 40 台机器人
供应商
ABB
应用程序
拣选与放置, 包装, 码垛 / 拆垛

输送线跟踪模块 – 高速多机器人跟踪系统,助力动态产线

ABB 输送线跟踪模块是一款高性能附件,可实现多台机器人、输送线与相机的实时同步。单个模块可连接最多 4 台机器人、4 条输送线与 8 个相机,显著减少现场布线和硬件成本,加快集成速度,降低系统复杂度。

支持可变与圆周跟踪,适用于高达 1.7 m/s 的高速分拣、包装与码垛任务。该模块与 ABB 的 PickMaster 与 RobotWare 平台无缝集成,适用于食品饮料、物流、医药、3C 装配及汽车零部件处理等行业。

Conveyor Tracking Module (CTM)