







IRB 1200 下一代系列 (第2代)
- 提供四种型号:IRB 1200-5/0.9、7/0.7、8/0.9 和 9/0.7
- 紧凑型高速工业机器人,具备行业领先的运动控制能力
- 最大负载达 9 kg,重复精度可达 0.011 mm,适用于重型精密作业
- 采用 OmniCore™ 控制器,循环时间最多可缩短 5%
- 设计重量减轻 20%,提升单元密度并降低底座成本
- 提供多达 24 个内置信号线与 Φ6 × 4 气管,适用于先进工具集成
- 支持地面、墙面和天花板安装,具备六轴灵活性
最大负载 (kg)
9
最大工作范围 (m)
0.9
最大位置重复性 (mm)
0.011
应用程序
装配, 机床上下料, 拣选与放置, 物料搬运, 包装, 3D打印
ABB IRB 1200(新一代)– 面向高要求任务的紧凑型精密机器人
ABB IRB 1200 是一款高性能紧凑型机器人,专为空间受限环境中的快速精密操作而设计。借助 OmniCore™ 平台,其路径精度高达 0.011 mm,循环时间最多可缩短 5%,非常适合现代高产能生产。
该机器人面向消费电子、汽车电子、消费品行业和一般制造业,擅长高速组装、精细操作及对精度要求极高的任务。提供四种负载型号(5–9 kg),重量减轻 20%,支持地面、墙面和天花板安装,可构建紧凑型单元并降低安装成本。
IRB 1200 还配备多达 24 路集成信号线和真空兼容气源,可轻松集成夹具、传感器和工具,在多个行业中实现紧凑、高效的自动化解决方案。
安装
地板, 墙壁, 天花板/倒装
环境
标准工业, 防静电






