GoFa™ CRB 15000 – GoFa 5 / 10 / 12
- Disponible en trois variantes : GoFa 5, GoFa 10 et GoFa 12
- Cobot ultra-rapide avec des vitesses TCP allant jusqu'à 2,2 m/s
- Capteurs de couple intégrés sur toutes les articulations + sécurité SafeMove certifiée
- Déploiement plug-and-play avec programmation par guide et assistant
- Précision : précision de trajectoire jusqu'à 0,03 mm (Ultra Précision)
- Entièrement compatible avec un large écosystème d'accessoires tiers (préhenseurs, systèmes de vision, alimentateurs, etc.)
- Installation flexible avec montage sous tous les angles — aucune clôture requise
Une famille, trois variantes puissantes – GoFa 5, GoFa 10 et GoFa 12
Le GoFa™ CRB 15000 est une gamme polyvalente de robots collaboratifs conçus pour une automatisation sûre et performante. Choisissez entre les modèles GoFa 5, GoFa 10 ou GoFa 12, couvrant des charges utiles de 5 à 12 kg et atteignant une hauteur de 1,62 m, pour répondre précisément aux besoins de votre application. Conçu pour une collaboration étroite sans compromettre la productivité, chaque modèle GoFa intègre des capteurs de couple sur les 6 axes, permettant une limitation de puissance et de force et prenant en charge les fonctions de sécurité certifiées SafeMove (PL d, Cat. 3).
La programmation est rapide et intuitive grâce au guidage par mouvement, à l'assistant de programmation facile et à l'interface FlexPendant. Pour les applications de haute précision comme le scellage ou la découpe laser, l'option Ultra Accuracy offre une précision de trajectoire de 0,03 mm et une précision absolue de 0,1 mm. Toutes les variantes fonctionnent avec le contrôleur OmniCore C30, offrant un contrôle de mouvement puissant et une intégration évolutive pour les environnements de fabrication intelligents.