FR

PoWa CRB 1910

PoWa CRB 1910
Nouveau

PoWa CRB 1910


  • Choisissez la combinaison optimale charge utile–portée avec PoWa 13 (jusqu’à 14 kg, 1,34 m de portée) ou PoWa 10 (jusqu’à 11 kg, 1,52 m de portée) pour s’adapter à votre application.
  • Augmentez le débit avec des vitesses allant jusqu’à 5,8 m/s et des temps de cycle ultra-rapides.
  • Passez du déballage à la production en moins d’une heure grâce à la programmation sans code.
  • Intégrez facilement RobotStudio®, AppStudio™ et les principaux bus de terrain industriels.
  • Gagnez de l’espace avec un design compact, léger et certifié IP65.
  • Connectez pinces et systèmes de vision en quelques minutes grâce au plug-and-play.
  • Atteignez une haute précision avec une répétabilité de 0,03 mm.
Charge utile maximale (kg)
14
Portée maximale (m)
1.67
Répétabilité maximale de position (mm)
0.03
Applications
Welding, Assembly, Loading / Unloading, Machine Tending, Material Handling, Palletizing / Depalletizing

Automatisation collaborative haute vitesse et haute précision

Le PoWa CRB 1910 est un robot collaboratif industriel à six axes conçu pour des applications à grande vitesse nécessitant à la fois performance dynamique et haute précision. Avec des vitesses TCP jusqu’à 5,8 m/s, des temps de cycle courts et une répétabilité de pose atteignant 0,03 mm, il assure le niveau de productivité et d’exactitude requis pour le chargement de machines, l’assemblage, le vissage, le soudage et la manutention. Sa protection IP65, sa conception mécanique robuste et sa capacité de charge jusqu’à 14 kg (selon version) garantissent un fonctionnement fiable dans des environnements de production exigeants tout en respectant les normes de sécurité industrielle en mode collaboratif.

Basée sur le contrôleur OmniCore E10, la plateforme prend en charge un large éventail de bus de terrain industriels, notamment PROFINET, EtherCAT et Ethernet/IP, facilitant son intégration dans des architectures d’automatisation pilotées par API/PLC. L’interface outil haute puissance intégrée permet la connexion simultanée de préhenseurs et de systèmes de vision sans câblage externe, simplifiant la conception de cellule et réduisant les temps de mise en service. Associé à une programmation intuitive par blocs, à la configuration SafeMove via le FlexPendant et à une compatibilité complète avec RobotStudio® et AppStudio™, le CRB 1910 constitue une solution d’automatisation évolutive et numériquement intégrée pour des opérations de fabrication avancées.

Montage
Floor, Ceiling/Inverted, Wall
Environnement
Industriel standard, Salle blanche
Norme salle blanche
ISO 14644-1 Cleanroom