ES

RobotStudio®

RobotStudio®

RobotStudio®


  • Permite la programación offline detallada para perfeccionar las operaciones robóticas antes de su implementación
  • Simula diseños del mundo real para optimizar el uso del espacio y el flujo de producción
  • Modela con precisión el rendimiento de carga útil en diferentes tipos de robots ABB
  • Admite la planificación energética eficiente mediante la integración de controladores OmniCore
  • Gestiona movimientos multieje para mejorar la eficiencia operativa
  • Incluye herramientas avanzadas como detección de colisiones y análisis de tiempo de ciclo
  • Apto tanto para ingenieros como para estudiantes que deseen explorar y optimizar flujos de trabajo robóticos
Tipo de software
Planificación y diseño

Opciones de licencia y funciones de RobotStudio®

Compare las opciones de licencia de RobotStudio y elija el modelo que mejor se adapte a su flujo de trabajo, tamaño de equipo y requisitos de uso sin conexión.

Función / opción de licencia Freemium Prueba
(30 días)
Enterprise
(Flotante)
Node-Locked Partner*
(solo para ABB Value Provider – AVP)
Educación
Cómo funciona Funcionalidad básica sin licencia Acceso completo para evaluación, asignado a un dispositivo Pool de licencias gestionado por la empresa y compartido entre usuarios Licencia vinculada a un ordenador específico Licencia de partner para usuarios AVP autorizados Modelo de licencia para educación y formación
Uso compartido Acceso abierto No compartida Compartida en todo el equipo No compartida Compartida entre usuarios elegibles Compartida entre usuarios educativos
Uso sin conexión Limitado, basado en dispositivo Sí, tras la asignación Sí, completamente sin conexión Sí, tras la asignación Sí, tras la asignación
Ideal para Aprendizaje y programación básica de robots Evaluar RobotStudio antes de la compra Equipos de ingeniería que necesitan acceso flexible Estaciones de trabajo dedicadas o entornos seguros sin conexión Casos de uso de partners autorizados Universidades, escuelas y centros de formación
Programar el robot
Configurar el robot
Puesta en marcha virtual / simulación avanzada
Planificación automática de trayectorias
Optimización y depuración
Herramientas de ventas, realidad virtual/aumentada
RobotStudio Cloud y AI Assistant
Convertidores CAD
PowerPacs
Número de usuarios Bloqueada a un PC específico Bloqueada a un PC específico 1, 2, 3, 5 y 10 Bloqueada a un PC específico 5 y 10 100
Duración Ilimitada 30 días 3, 6, 12, 24, 48 y 60 meses 12, 24, 48 y 60 meses 12 meses 3, 6, 12, 24, 48 y 60 meses

* Licencia Partner disponible solo para AVP.