Familia IRB 760
- Disponible en dos variantes: IRB 760-450/3.2 e IRB 760-445/3.2 — ambas con un alcance de 3,18 m y capacidades de carga de 450 kg y 445 kg respectivamente
- Optimizado para paletizado montado en el suelo con manipulación de capas completas a alta velocidad de sacos, cajas y cargas pesadas
- Ofrece hasta 880 ciclos por hora (400 mm x 2000 mm x 400 mm) para paletizado de alto rendimiento y alimentación de prensas
- Garantiza un movimiento suave y preciso con el software de control TrueMove™ y QuickMove™ de ABB, incluso con materiales sensibles
- Diseño robusto con clasificación IP67, construido con estándares de grado automotriz para fiabilidad y largos intervalos de servicio
- Incluye suministro opcional de aire y señales integrado, y es compatible con RobotStudio® y PickMaster® para configuración y despliegue offline
- Impulsado por OmniCore V400XT para un rendimiento avanzado de movimiento, un ahorro energético del 20% y funcionalidad de automatización escalable
- El robot de alimentación de prensas IRB 760PT ofrece ciclos un 25 % más rápidos con un alcance de 3,18 m y eje séptimo opcional o sistema Twin Xbar para ahorrar espacio y costes.
Robot paletizador de alto rendimiento y velocidad superior
El ABB IRB 760 es un robot paletizador de 4 ejes de alto rendimiento diseñado para aplicaciones industriales exigentes como bienes de consumo envasados (CPG), alimentos y bebidas, logística y materiales de construcción. Con dos variantes montadas en el suelo (IRB 760-450/3.2 e IRB 760-445/3.2), ofrece un generoso alcance de 3,18 metros y una capacidad de carga de hasta 450 kg, ideal para el paletizado de capas completas de sacos, cajas, productos retractilados, cajones y botellas. Ya sea en una línea de paletizado o integrado en la automatización de prensas, la geometría de brazo largo y la muñeca de alto par del IRB 760 permiten movimientos rápidos y repetitivos, ayudando a los fabricantes a alcanzar altos objetivos de producción mientras minimizan tiempos de inactividad. Para la automatización especializada de prensas en automoción, la variante IRB 760PT amplía esta plataforma con capacidad optimizada de alimentación de prensas, ofreciendo un 25 % más de velocidad de ciclo y la integración opcional de un séptimo eje lineal o el sistema Twin Xbar para maximizar eficiencia y espacio.
Diseñado para entornos de alto volumen, el IRB 760 alcanza hasta 880 ciclos por hora y admite una colocación precisa de cargas con las tecnologías TrueMove™ y QuickMove™ de ABB. Su protección robusta IP67, los estándares de diseño de grado automotriz y la integración opcional con el software ABB PickMaster® garantizan un funcionamiento fiable las 24 horas incluso en zonas de producción polvorientas, húmedas o abrasivas. Combinado con el controlador OmniCore V400XT, el IRB 760 ofrece control de movimiento avanzado, un ahorro energético del 20 % y automatización escalable, convirtiéndose en la mejor opción para operaciones que buscan velocidad, versatilidad de carga útil y resiliencia de producción en múltiples sectores.