Familia IRB 5710
- Disponible en cuatro variantes: IRB 5710-110/2.3, 90/2.7, 90/2.3 LID y 70/2.7 LID
- Robot de gran tamaño ultrarrápido con tiempos de ciclo hasta un 25 % más rápidos que IRB 6700 y 6620
- Rendimiento de alta precisión con repetibilidad de trayectoria de hasta 0,12 mm
- El DressPack integrado LeanID minimiza el desgaste de cables y mejora el tiempo de actividad
- Control de movimiento TrueMove y QuickMove para una precisión y respuesta superiores
- Diseñado para entornos hostiles con protección opcional Foundry Plus (IP67)
Robot avanzado de alta resistencia para automatización industrial
El ABB IRB 5710 es un robot industrial de 6 ejes de alto rendimiento diseñado para tareas complejas de automatización como el ensamblaje de baterías para vehículos eléctricos (EV), la manipulación de componentes automotrices y la fabricación industrial de alta precisión. Admite cargas útiles de 70 a 110 kg con alcances de hasta 2,7 metros, ofreciendo una precisión excepcional, repetibilidad de trayectoria y un rendimiento de alta velocidad. Funciona con el controlador OmniCore V250XT y los algoritmos TrueMove y QuickMove de ABB.
Diseñado para entornos exigentes y líneas de producción de alta capacidad, el IRB 5710 está disponible con protección opcional Foundry Plus (IP67) y versiones LeanID con enrutamiento de cables integrado para reducir el desgaste y aumentar la fiabilidad. Con soporte para simulación avanzada a través de RobotStudio, montaje flexible y compatibilidad con sistemas de Industria 4.0, representa una solución robusta y preparada para el futuro en automatización robótica avanzada.