Familia GoFa™ CRB 15000
- Disponible en tres variantes: GoFa 5, GoFa 10 y GoFa 12
- Cobot ultrarrápido con velocidades de TCP de hasta 2,2 m/s
- Sensores de par integrados en todas las articulaciones + seguridad certificada SafeMove
- Despliegue plug-and-play con guiado manual y programación Wizard
- Preparado para precisión: Precisión de trayectoria de hasta 0,03 mm (Ultra Accuracy)
- Totalmente compatible con un amplio ecosistema de accesorios de terceros (pinzas, sistemas de visión, alimentadores y más)
- Instalación flexible con montaje en cualquier ángulo — sin necesidad de vallas de seguridad
Una familia, tres variantes potentes – GoFa 5, GoFa 10 y GoFa 12
El GoFa™ CRB 15000 es una familia versátil de robots colaborativos diseñados para una automatización segura y de alto rendimiento. Elija entre GoFa 5, GoFa 10 o GoFa 12 — con capacidades de carga de 5 a 12 kg y alcances de hasta 1,62 m — para adaptarse exactamente a sus necesidades de aplicación. Diseñados para la colaboración cercana con humanos sin comprometer la productividad, cada modelo de GoFa integra sensores de par en los 6 ejes, lo que permite la limitación de potencia y fuerza, y admite funciones de seguridad SafeMove certificadas (PL d, Cat. 3).
La programación es rápida e intuitiva mediante guía manual, programación sencilla con Wizard y la interfaz FlexPendant. Para aplicaciones de alta precisión como sellado o corte láser, la opción Ultra Accuracy ofrece una precisión de trayectoria de 0,03 mm y una precisión absoluta de 0,1 mm. Todas las variantes funcionan con el controlador OmniCore C30, que ofrece un control de movimiento potente e integración preparada para el futuro en entornos de fabricación inteligentes.