ES
FacebookInstagramLinkedInXYoutube

PoWa CRB 1910 – PoWa 10 / 13

PoWa CRB 1910 – PoWa 10 / 13
Nuevo

PoWa CRB 1910 – PoWa 10 / 13


  • Elija la combinación óptima de carga útil y alcance con PoWa 13 (hasta 14 kg, 1,34 m de alcance) o PoWa 10 (hasta 11 kg, 1,52 m de alcance) para adaptarse a su aplicación.
  • Aumente el rendimiento con velocidades de hasta 5,8 m/s y tiempos de ciclo ultrarrápidos.
  • Pase del desembalaje a la producción en menos de una hora con programación sin código.
  • Integre sin problemas con RobotStudio®, AppStudio™ y los principales buses de campo industriales.
  • Ahorre espacio con un diseño compacto, ligero y con protección IP65.
  • Conecte pinzas y sistemas de visión en minutos con herramientas plug-and-play.
  • Logre alta precisión con una repetibilidad de 0,03 mm.
Carga útil máxima (kg)
14
Alcance máximo (m)
1.67
Repetibilidad de Posición Máxima (mm)
0.03
Aplicaciones
Soldadura, Ensamblaje, Carga y descarga, Supervisión de máquinas, Manipulación de piezas, Paletizado / Despaletizado

Automatización colaborativa de alta velocidad y precisión

El PoWa CRB 1910 es un robot colaborativo de seis ejes diseñado para aplicaciones industriales de alta velocidad que exigen tanto rendimiento dinámico como precisión. Con velocidades TCP de hasta 5,8 m/s, tiempos de ciclo reducidos y una repetibilidad de hasta 0,03 mm, proporciona el nivel de productividad y exactitud de trayectoria necesario para carga y descarga de máquinas, ensamblaje, atornillado, soldadura y manipulación de materiales. Su grado de protección IP65, diseño robusto de articulaciones y capacidad de carga de hasta 14 kg (según modelo) garantizan un funcionamiento fiable en entornos productivos exigentes, manteniendo la funcionalidad colaborativa conforme a las normas de seguridad industrial.

Basado en el controlador OmniCore E10, el sistema admite una amplia gama de buses de campo industriales, incluidos PROFINET, EtherCAT y Ethernet/IP, facilitando su integración en arquitecturas de automatización basadas en PLC. La interfaz de herramienta de alta potencia integrada permite la conexión simultánea de pinzas y sistemas de visión sin cableado externo, simplificando el diseño de la celda y reduciendo el tiempo de puesta en marcha. Junto con la programación intuitiva basada en bloques, la configuración SafeMove desde el FlexPendant y la plena compatibilidad con RobotStudio® y AppStudio™, el CRB 1910 ofrece una solución de automatización escalable y digitalmente integrada para operaciones de fabricación técnicamente avanzadas.

Montaje
Suelo, Techo/Inverso, Pared
Entorno
Industrial estándar, Sala limpia
Norma de Sala Limpia
ISO 14644-1 Cleanroom