Familia IRB 6730
- Cinco variantes con cargas útiles de 190 a 270 kg y alcances de 2,7 a 3,1 m
- Repetibilidad posicional de 0,04 a 0,07 mm; repetibilidad de trayectoria de 0,08 a 0,10 mm
- Adecuado para carga de máquinas, automatización de prensas y ensamblaje estructural
- Opciones LeanID DressPack para facilitar el guiado de cables y reducir el desgaste
- Protección IP67 y opción Foundry Plus para entornos industriales exigentes
- Par máximo en la muñeca de hasta 1413 Nm para herramientas y componentes pesados
- Hasta un 20 % más eficiencia energética respecto a la generación anterior
Potencia y precisión para tareas de alta carga en entornos exigentes
El IRB 6730 es un robot industrial de 6 ejes con alta capacidad de carga, diseñado para manipulación robusta de materiales y automatización de prensas. Con cinco variantes que admiten cargas útiles de 190 a 270 kg y alcances de 2,7 a 3,1 metros, ofrece fuerza, precisión y flexibilidad para aplicaciones industriales complejas.
Su diseño resistente incluye protección IP67 y la opción Foundry Plus, lo que permite un funcionamiento fiable en condiciones de alta temperatura o con polvo. Las versiones LeanID reducen el desgaste y mejoran la gestión del cableado. Con un par de muñeca de hasta 1413 Nm y una repetibilidad de hasta 0,04 mm, el IRB 6730 es especialmente adecuado para la producción automotriz y de vehículos eléctricos, la forja y la manipulación de componentes pesados, donde se requiere alta precisión y fiabilidad a largo plazo.