Familia IRB 6720
- Siete variantes disponibles: cargas útiles de 150 a 240 kg, alcance de 2,5 a 3,1 m
- Repetibilidad de posición de hasta 0,04 mm, repetibilidad de trayectoria de hasta 0,08 mm
- Hasta 20 % de ahorro energético respecto a generaciones anteriores gracias a OmniCore y diseño ligero
- Compatible con el sistema LeanID DressPack, que reduce el desgaste y simplifica la programación offline
- Enrutamiento de cables integrado, optimizado para manipulación de materiales y soldadura por puntos
- Protección IP67 y Foundry Plus 2 para entornos industriales exigentes
- Todas las variantes comparten un diseño modular con la misma huella para facilitar la integración en líneas de producción
Robot robusto y versátil para fabricación a gran escala
El IRB 6720 es la familia de robots modulares de ABB para cargas medias y pesadas, optimizada para ofrecer rendimiento y flexibilidad de integración en sectores como la automoción, la fabricación de vehículos eléctricos y la industria general. Disponible en siete configuraciones, el IRB 6720 ofrece combinaciones de alcance y carga útil adaptadas a tareas de alto volumen como manipulación de baterías, servicio de máquinas y ensamblaje de alta precisión.
Gracias a la compatibilidad con el sistema de conducción LeanID, todas las variantes minimizan el movimiento de cables externos, reducen las necesidades de mantenimiento y permiten una programación offline precisa. Su diseño garantiza un menor consumo energético, interfaces estandarizadas y funcionamiento robusto en entornos exigentes. Cada modelo se basa en la plataforma OmniCore y ofrece mayor repetibilidad, disponibilidad y eficiencia durante todo el ciclo de vida.