ES

Familia IRB 6710

Familia IRB 6710

Familia IRB 6710


  • Cuatro variantes con cargas útiles de 175 a 210 kg y alcances de 2,65 a 2,95 m
  • Repetibilidad posicional de hasta 0,03 mm; repetibilidad de trayectoria de 0,08 a 0,09 mm
  • Diseñado para ensamblaje de alta precisión, atención de máquinas y manipulación de materiales
  • Opciones LeanID DressPack disponibles para reducir el desgaste de cables y mejorar su guiado
  • Protección IP67 y opción Foundry Plus para entornos industriales exigentes
  • Admite pares de muñeca elevados de hasta 989–1120 Nm para manipulación de herramientas y piezas
  • Construcción ligera con hasta un 20 % más eficiencia energética respecto a la generación anterior
Carga útil máxima (kg)
210
Alcance máximo (m)
2.95
Repetibilidad de Posición Máxima (mm)
0.03
Aplicaciones
Unión / Sellado, Soldadura por puntos, Soldadura por láser, Ensamblaje, Supervisión de máquinas, Manipulación de piezas, Dispensación

Precisión y potencia para aplicaciones de ensamblaje, manipulación y fundición

El IRB 6710 es un robot industrial de gran tamaño diseñado para aplicaciones que requieren alta carga útil, repetibilidad y resistencia ambiental. Con cuatro variantes que ofrecen capacidades de carga de 175 a 210 kg y alcances de 2,65 o 2,95 metros, el IRB 6710 brinda configuraciones flexibles para adaptarse a los requisitos de automatización más exigentes.

Todos los modelos cuentan con protección IP67 y están disponibles con la opción Foundry Plus de ABB para mayor resistencia al calor y a los contaminantes. La integración LeanID DressPack simplifica la programación y reduce el mantenimiento. Sus aplicaciones incluyen ensamblaje de automóviles y vehículos eléctricos, fundición, inyección a presión y atención de máquinas, donde el par de muñeca elevado, la velocidad y la precisión son clave para la productividad y la confiabilidad a largo plazo.

Montaje
Suelo
Entorno
Industrial estándar, Hostil, Fundición