IRB 5500
- Disponible en cuatro variantes: IRB 5500-22 (suelo), IRB 5500-23 (riel limpio de pared), IRB 5500-25 (riel elevado) e IRB 5500-27 (7 ejes)
- Equipos de proceso de pintura integrados y arquitectura de control IPS que reducen el desperdicio de pintura y solventes, los tiempos de ciclo y el consumo de energía
- Diseño de alta velocidad y gran cobertura con atomizador RB1000 que ofrece un acabado superior con menos robots por cabina
- Soporta pinturas a base de solventes y agua, hasta 32 circuitos de color con circulación y 64 válvulas piloto — todo totalmente integrado
- Controlador de pintura IRC5P, FlexPaint Pendant y RobView 5 brindan control intuitivo, a prueba de explosiones y diagnóstico avanzado
- Diseño modular con instalación flexible (suelo, riel, invertido), calibración automática y compatibilidad con múltiples robots en riel
- Ideal para líneas de parada y movimiento continuo — se adapta a una amplia gama de tamaños de carrocería y reduce el espacio de la cabina
Robot de pintura de alta velocidad para una calidad de recubrimiento superior
El ABB IRB 5500 FlexPainter es una serie de robots de pintura de alto rendimiento diseñada para ofrecer la máxima eficiencia, calidad y flexibilidad en aplicaciones automotrices e industriales. Con equipos de proceso integrados ubicados a solo 15 cm de la muñeca, reduce drásticamente el desperdicio de pintura y disolventes. Su controlador IRC5P basado en IPS unifica el control del movimiento y del proceso, reduciendo los tiempos de ciclo y el consumo de energía. Totalmente equipado con componentes modulares — incluyendo válvulas de alto caudal, control de atomizador de aire de doble forma y bombas servomotoras — admite pinturas tanto a base de solventes como de agua con gran precisión.
Disponible en cuatro configuraciones — IRB 5500-22 (montaje en suelo), IRB 5500-23 (riel limpio de pared), IRB 5500-25 (riel elevado) e IRB 5500-27 (7 ejes) — el FlexPainter se adapta a diferentes diseños de cabina y necesidades de producción. Su gran alcance, alta aceleración y atomizador RB1000 permiten reducir el número de robots por cabina sin sacrificar la calidad del acabado. Certificado para entornos peligrosos (Zona 1/21, División I), el sistema se integra perfectamente con RobView 5, RobotStudio® Paint y ShopFloor Editor de ABB para simulación, programación y control en tiempo real.