DE

RobotStudio®

RobotStudio®

RobotStudio®


  • Ermöglicht eine detaillierte Offline-Programmierung zur Optimierung von Roboterabläufen vor dem Einsatz
  • Simuliert reale Layouts zur Optimierung von Platznutzung und Produktionsfluss
  • Modelliert die Nutzlastleistung verschiedener ABB-Robotertypen präzise
  • Unterstützt eine energieeffiziente Planung durch Integration der OmniCore-Controller
  • Bewältigt mehrachsige Bewegungen zur Steigerung der Prozesseffizienz
  • Beinhaltet fortschrittliche Werkzeuge wie Kollisionsprüfung und Zykluszeitanalyse
  • Geeignet für Ingenieure und Studierende zur Erkundung und Optimierung von Robotik-Workflows
Softwaretyp
Planen und Entwerfen

RobotStudio® Lizenzoptionen & Funktionen

Vergleichen Sie die RobotStudio-Lizenzoptionen und wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihrem Workflow, Ihrer Teamgröße und Ihren Offline-Anforderungen passt.

Funktion / Lizenzoption Freemium Testversion
(30 Tage)
Enterprise
(Floating)
Node-Locked Partner*
(nur für ABB Value Provider – AVP)
Bildung
Funktionsweise Grundlegende Funktionalität ohne Lizenz Voller Zugriff zur Evaluierung, einem Gerät zugewiesen Vom Unternehmen verwalteter Lizenzpool, von Benutzern gemeinsam genutzt Lizenz an einen bestimmten Computer gebunden Partnerlizenz für autorisierte AVP-Benutzer Lizenzmodell für Bildung und Schulung
Freigabe Offener Zugriff Nicht geteilt Im Team geteilt Nicht geteilt Unter berechtigten Benutzern geteilt Unter Bildungsnutzern geteilt
Offline-Nutzung Ja Eingeschränkt, gerätebasiert Ja, nach Zuweisung Ja, vollständig offline Ja, nach Zuweisung Ja, nach Zuweisung
Am besten geeignet für Lernen und grundlegende Roboterprogrammierung Evaluierung von RobotStudio vor dem Kauf Engineering-Teams mit Bedarf an flexiblem Zugriff Dedizierte Arbeitsstationen oder sichere Offline-Umgebungen Autorisierte Partner-Anwendungsfälle Universitäten, Schulen und Ausbildungszentren
Roboter programmieren
Roboter konfigurieren
Virtuelle Inbetriebnahme / erweiterte Simulation
Automatische Bahnplanung
Optimierung und Debugging
Vertriebstools, virtuelle/erweiterte Realität
RobotStudio Cloud & KI-Assistent
CAD-Konverter
PowerPacs
Anzahl der Benutzer An bestimmten PC gebunden An bestimmten PC gebunden 1, 2, 3, 5 & 10 An bestimmten PC gebunden 5 & 10 100
Dauer Unbegrenzt 30 Tage 3, 6, 12, 24, 48 & 60 Monate 12, 24, 48 & 60 Monate 12 Monate 3, 6, 12, 24, 48 & 60 Monate

* Partnerlizenz nur für AVP verfügbar.