IRB 930 Familie
- Erhältlich in drei Varianten: IRB 930-12/0.85, IRB 930-12/1.05 und IRB 930-22/1.05
- Zykluszeit von 0,38 Sekunden, geeignet für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Bis zu 250 N Abwärtskraft für Anwendungen wie Verschrauben
- Interne Kabelführung minimiert Störungen und reduziert den Platzbedarf des Systems
- Hohe Positioniergenauigkeit mit einer Wiederholgenauigkeit von bis zu ±0,01 mm
- Unterstützt bis zu 20 I/O-Anschlüsse zur Integration von Endeffektoren und Peripheriegeräten
- Betrieb über OmniCore-Steuerungen mit fortschrittlicher Bewegungssteuerung und industrieller Konnektivität
SCARA-Roboter der nächsten Generation für eine effiziente Fertigung
Die IRB 930 ist eine SCARA-Roboterfamilie, die für präzise und effiziente Punkt-zu-Punkt-Aufgaben wie Montage, Pick-and-Place und Schraubmontage entwickelt wurde. Sie umfasst drei Varianten – IRB 930-12/0.85, IRB 930-12/1.05 und IRB 930-22/1.05 – mit Traglasten von 12 oder 22 kg und Reichweiten bis zu 1,05 Metern. Alle Modelle bieten Zykluszeiten ab 0,38 Sekunden und eine Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm und eignen sich damit für schnelle, präzisionskritische Anwendungen.
Das Design mit interner Kabelführung reduziert den Platzbedarf und schützt die Kabel besser. Die Roboter unterstützen bis zu 20 I/O-Verbindungen für Greifer und Zusatzkomponenten. Mit einer maximalen Abwärtskraft von 250 N eignet sich der IRB 930 besonders gut für Schraubanwendungen, bei denen stabiler Kontakt erforderlich ist. Alle Varianten arbeiten mit ABBs OmniCore-Steuerungen, die präzise Bewegungssteuerung und Unterstützung moderner industrieller Kommunikationsprotokolle bieten.