DE

IRB 14000 YuMi® Dual Arm

IRB 14000 YuMi® Dual Arm

IRB 14000 YuMi® Dual Arm


  • Zweiarmiges Design mit 7 Achsen pro Arm für menschliche Beweglichkeit
  • Traglast von 0,5 kg pro Arm, geeignet für empfindliche Aufgaben
  • Reichweite von 0,559 m pro Arm, optimiert für die Kleinteilmontage
  • Hohe Präzision mit Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm
  • Maximale TCP-Geschwindigkeit von 1,5 m/s für effiziente Abläufe
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen wie gepolsterte Arme und Kollisionserkennung
  • Lead-through-Programmierung für eine intuitive und flexible Einrichtung
Maximale Nutzlast (kg)
0.5
Maximale Reichweite (m)
0.559
Maximale Positionswiederholgenauigkeit (mm)
0.02
Anwendungen
Montage, Materialhandhabung, Inspektion, Prüfen / Messen, Laborautomatisierung, Gastronomie

Kollaborativer Zwei-Arm-Roboter für präzise Montage

Der YuMi IRB 14000 wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter in der Kleinteilmontage zu ermöglichen. Die kompakte Zweiarm-Konfiguration eignet sich besonders für Aufgaben, die koordinierte Bewegungen und präzise Handhabung in beengten Arbeitsbereichen erfordern.

YuMi reduziert die Komplexität herkömmlicher Automatisierungslösungen und ermöglicht es Bedienern, direkt mit dem Roboter zu interagieren – sowohl bei der Programmierung als auch im Betrieb. Durch sein sicherheitsorientiertes Design und die Reinraumtauglichkeit ist YuMi ideal für den Einsatz in der Elektronikfertigung, der Montage von Medizinprodukten und anderen präzisionsorientierten Anwendungen mit hohen Umweltanforderungen.

Montage
Tisch
Umfeld
Standard-Industrie, Reinraum, ESD-sicher
Reinraumstandard
Cleanroom Class 5