DE

GoFa™ CRB 15000 Familie

GoFa™ CRB 15000 Familie

GoFa™ CRB 15000 Familie


  • Erhältlich in drei Varianten: GoFa 5, GoFa 10 und GoFa 12
  • Ultraschneller Cobot mit TCP-Geschwindigkeiten bis zu 2,2 m/s
  • Integrierte Drehmomentsensoren an allen Achsen + zertifizierte SafeMove-Sicherheit
  • Plug-and-Play-Einsatz mit Handführung und Wizard-Programmierung
  • Präzisionsbereit: Bahngenauigkeit bis zu 0,03 mm (Ultra Accuracy)
  • Vollständig kompatibel mit einem breiten Ökosystem von Drittanbieter-Zubehör (Greifer, Bildverarbeitungssysteme, Zuführungen und mehr)
  • Flexible Installation mit beliebigem Montagewinkel – kein Schutzzaun erforderlich
Maximale Nutzlast (kg)
12
Maximale Reichweite (m)
1.62
Maximale Positionswiederholgenauigkeit (mm)
0.02
Anwendungen
Laserschweißen, Lichtbogenschweißen, Fügen / Abdichten, Montage, Schrauben, Maschinenbedienung, Materialhandhabung, Palettieren / Depalettieren, Laborautomatisierung, 3D-Druck

Eine Familie, drei leistungsstarke Varianten – GoFa 5, GoFa 10 & GoFa 12

Der GoFa™ CRB 15000 ist eine vielseitige Familie kollaborativer Roboter, die für sichere und leistungsstarke Automatisierung entwickelt wurde. Wählen Sie zwischen GoFa 5, GoFa 10 oder GoFa 12 – mit Traglasten von 5 bis 12 kg und Reichweiten bis zu 1,62 m – passend zu Ihren spezifischen Anwendungsanforderungen. Jeder GoFa-Roboter wurde für die enge Zusammenarbeit mit Menschen entwickelt, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen, und ist mit Drehmomentsensoren in allen 6 Achsen ausgestattet. Dadurch sind Leistungs- und Kraftbegrenzungen sowie zertifizierte SafeMove-Sicherheitsfunktionen (PL d, Kat. 3) möglich.

Die Programmierung erfolgt schnell und intuitiv über Handführung, Wizard Easy Programming und das FlexPendant-Interface. Für hochpräzise Anwendungen wie Abdichtung oder Laserschneiden bietet die Option „Ultra Accuracy“ eine Bahngenauigkeit von 0,03 mm und eine absolute Genauigkeit von 0,1 mm. Alle Varianten basieren auf dem OmniCore C30-Controller, der leistungsstarke Bewegungssteuerung und zukunftssichere Integration für intelligente Fertigungsumgebungen ermöglicht.

Montage
Boden, Wand, Decke/Umgekehrt
Umfeld
Standard-Industrie, Reinraum
Reinraumstandard
Cleanroom ISO Class 4