PoWa CRB 1910
- Wählen Sie die optimale Nutzlast-Reichweiten-Kombination mit PoWa 13 (bis zu 14 kg, 1,34 m Reichweite) oder PoWa 10 (bis zu 11 kg, 1,52 m Reichweite) für Ihre Anwendung.
- Steigern Sie den Durchsatz mit Geschwindigkeiten von bis zu 5,8 m/s und extrem kurzen Zykluszeiten.
- Vom Auspacken bis zur Produktion in weniger als einer Stunde dank No-Code-Programmierung.
- Nahtlose Integration mit RobotStudio®, AppStudio™ und gängigen industriellen Feldbussen.
- Sparen Sie Platz durch ein kompaktes, leichtes Design mit Schutzart IP65.
- Schließen Sie Greifer und Vision-Systeme in wenigen Minuten per Plug-and-Play an.
- Erzielen Sie hohe Präzision mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,03 mm.
Hochgeschwindigkeits-Kollaborationsrobotik mit höchster Präzision
Der PoWa CRB 1910 ist ein sechsachsiger kollaborativer Industrieroboter, der für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit höchsten Anforderungen an Dynamik und Präzision entwickelt wurde. Mit TCP-Geschwindigkeiten bis zu 5,8 m/s, kurzen Zykluszeiten und einer Wiederholgenauigkeit von bis zu 0,03 mm bietet er den erforderlichen Durchsatz und die Bahnpräzision für Maschinenbeschickung, Montage, Schraubanwendungen, Schweißen und Materialhandling. Die Schutzart IP65, das robuste Achsdesign sowie Traglasten bis zu 14 kg (modellabhängig) gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Produktionsumgebungen bei gleichzeitiger Einhaltung industrieller Sicherheitsstandards im kollaborativen Betrieb.
Basierend auf dem OmniCore E10 Controller unterstützt die Plattform eine Vielzahl industrieller Feldbusse, darunter PROFINET, EtherCAT und Ethernet/IP, und ermöglicht so die nahtlose Integration in bestehende SPS-basierte Automatisierungsarchitekturen. Die integrierte Hochleistungs-Werkzeugschnittstelle erlaubt die gleichzeitige Anbindung von Greifern und Vision-Systemen ohne externe Kabelführung, wodurch das Zelldesign vereinfacht und die Inbetriebnahmezeit reduziert wird. In Kombination mit blockbasierter No-Code-Programmierung, SafeMove-Konfiguration über das FlexPendant sowie vollständiger Kompatibilität mit RobotStudio® und AppStudio™ stellt der CRB 1910 eine skalierbare, digital integrierte Automatisierungslösung für technisch anspruchsvolle Fertigungsprozesse dar.