IRB 6730 Familie
- Fünf Varianten mit Traglasten von 190 bis 270 kg und Reichweiten von 2,7 bis 3,1 m
- Positionswiederholgenauigkeit von 0,04 bis 0,07 mm; Bahnwiederholgenauigkeit von 0,08 bis 0,10 mm
- Geeignet für Maschinenbedienung, Pressenautomatisierung und Strukturmontage
- LeanID-DressPack-Optionen für vereinfachte Kabelführung und geringeren Kabelverschleiß
- IP67-Schutz und optionale Foundry Plus-Ausführung für raue Industrieumgebungen
- Hohe Handgelenksdrehmomente bis zu 1413 Nm für große Werkzeuge und schwere Komponenten
- Bis zu 20 % höhere Energieeffizienz gegenüber der Vorgängergeneration
Kraft und Präzision für Schwerlastaufgaben in anspruchsvollen Umgebungen
Der IRB 6730 ist ein 6-Achs-Industrieroboter mit hoher Traglast, der für anspruchsvolle Materialhandhabung und Pressenautomatisierung entwickelt wurde. Mit fünf Modellvarianten, die Traglasten von 190 bis 270 kg und Reichweiten von 2,7 bis 3,1 Metern unterstützen, bietet er Stärke, Präzision und Flexibilität für komplexe industrielle Anwendungen.
Sein robustes Design umfasst IP67-Schutz sowie optional Foundry Plus für den zuverlässigen Betrieb unter hohen Temperaturen oder in staubigen Umgebungen. Die LeanID-Varianten reduzieren den Verschleiß und verbessern das Kabelmanagement. Mit einer Handgelenksdrehmomentkapazität von bis zu 1413 Nm und einer Wiederholgenauigkeit von bis zu 0,04 mm eignet sich der IRB 6730 besonders für die Automobil- und E-Mobilitätsproduktion, Schmiedeprozesse und die Handhabung schwerer Komponenten, bei denen enge Toleranzen und langfristige Zuverlässigkeit entscheidend sind.